Publicar produtos
Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Com termómetro para verificação da temperatura do circuito
Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Com termómetro para verificação da temperatura do circuito
Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Com termómetro para verificação da temperatura do circuito
    Caleffi

    Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Com termómetro para verificação da temperatura do circuito

    Regulador termostático para circuitos de recirculação de água quente sanitária. Com função de desinfeção térmica automática termostática. Com termómetro para verificação da temperatura do circuito. Corpo em liga “LOW LEAD” antidezincificação. Ligações fêmea. Pressão máx.: 16 bar. Campo de regulação temperatura: 35÷60°C. Temperatura de desinfeção: 70°C.
    Especificação
    • O regulador termostático é utilizado para equilibrar automaticamente os circuitos de recírculo das instalações de distribuição de água quente sanitária, de forma a assegurar que todos os segmentos da rede atinjam o valor de temperatura desejado. É, além disso, dotado de um mecanismo de by-pass, a utilizar em caso de desinfeção térmica contra a Legionella. O dispositivo é concebido com a função de desinfeção térmica automática termostática ou preparado para a função de desinfeção antilegionella, com a possibilidade de instalar o respetivo cartucho de desinfeção através de atuador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única116
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-25
    • Número de edição2
    • Altura (mm)92
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011516
    • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBalancing equipment
    • Número OmniClass23-27 31 13
    • Título OmniclassBalancing Valves