A válvula de balanceamento de fluxo dinâmico compacta FlowCalplus é independente de pressão e mantém uma taxa de fluxo fixa conforme as pressões diferenciais variam. Ela incorpora um cartucho de fluxo exclusivo, feito de um polímero anti-calcário e de baixo ruído. Construído em latão DZR com baixo teor de chumbo, o FlowCalplus é ideal para uso em aplicações de encanamento, como sistemas de recirculação de água quente. A válvula de retenção integrada protege contra sifonagem térmica do circuito. O medidor de temperatura de saída (opcional) verifica a temperatura do fluido no circuito. O FlowCalplus também pode ser usado em sistemas hidrônicos.
A válvula de balanceamento FlowCal+ está disponível com conexões NPT macho, sweat, press, crimp PEX e união de expansão PEX. A porca de união torna a instalação e a manutenção rápidas, fáceis e eficientes para uma variedade de opções de tailpiece.
A válvula de esfera de passagem completa Caleffi código 290030 foi projetada para isolar a série FlowCalplus 127AFC. A válvula de isolamento é instalada entre o corpo da válvula e o conjunto de encaixe da peça de cauda. A configuração macho x fêmea e a capacidade de fluxo da válvula de esfera completa bidirecional fornecem flexibilidade para usar uma ou duas válvulas de isolamento para a válvula de funcionamento primário. Uma extensão de haste opcional também está disponível para os projetos que exigem isolamento de tubos.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
A válvula de esfera de isolamento 290030 e a extensão da haste podem ser selecionadas no arquivo Revit para portas de entrada e/ou saída.
Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.calefii.com para o código 127AFC série FlowCal+.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |