Publicar produtos
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
    Caleffi

    FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    Válvula de balanceamento automática FlowCal série 128AF, corpo em Y, com cartucho de polímero, inclui portas PT, é independente de pressão e mantém uma vazão fixa conforme as pressões diferenciais variam. Ela tem um cartucho de fluxo de polímero anti-calcário e de baixo ruído. Construída em latão DZR com baixo teor de chumbo, a série FlowCal 128AF é adequada para uso em aplicações de encanamento, como sistemas de recirculação de água quente, e também pode ser usada em sistemas hidrônicos.

    O design do padrão Y da série FlowCal 128AF usa os mesmos cartuchos de fluxo da série Caleffi FlowCal 127AF. Como ele pode permanecer na tubulação, o corpo em Y simplifica a manutenção com um cartucho de fluxo fácil de remover para lavagem e troca em linha. Ele também inclui portas PT instaladas de fábrica para verificar e certificar as taxas de fluxo.

    As válvulas de balanceamento da série FlowCal 128AF estão disponíveis com conexões NPT macho, sweat, press, crimpagem PEX e união de expansão PEX. A porca de união torna a instalação e a manutenção rápidas, fáceis e eficientes para uma variedade de opções de tailpiece.

    Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.calefii.com para o código 128AF série FlowCal.

    Especificação
    • 128AF series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC-ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2–35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AF series FlowCal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única128AF
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas