Publicar produtos
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
    Caleffi

    FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    A série FlowCal+ 128AFC, válvula de balanceamento automática de corpo em Y inclui portas PT, é independente de pressão e mantém uma vazão fixa conforme as pressões diferenciais variam. Ela tem um cartucho de fluxo de polímero anti-calcário e de baixo ruído. Construída em latão DZR com baixo teor de chumbo, a série FlowCal 128AF é adequada para uso em aplicações de encanamento, como sistemas de recirculação de água quente. A série FlowCal+ 128 fornece uma válvula de retenção integrada para proteger contra sifonagem térmica do circuito, e o medidor de temperatura de saída (opcional) verifica a temperatura do fluido no circuito.

    O design em padrão Y da série FlowCal+ 128AFC usa os mesmos cartuchos de fluxo da série Caleffi FlowCal+ 127AFC. Como ele pode permanecer na tubulação, o corpo em Y simplifica a manutenção com um cartucho de fluxo fácil de remover para lavagem e troca em linha. Ele também inclui portas PT instaladas de fábrica para certificar taxas de fluxo.

    As conexões de união tornam a instalação e a manutenção rápidas, fáceis e eficientes para uma variedade de opções de peças de cauda.

    Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.calefii.com para o código 128AFC série FlowCal+.

    Especificação
    • 128AFC series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal+. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body and drain plug (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2 to 35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provided with inlet flow check valve and optional dual scale outlet temperature gauge, 2 inch diameter, 30 to 210 degrees F and 0 to 100 degrees scale. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AFC series FlowCal+.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única128AFC
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas