Publicar produtos
QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market
Caleffi

QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market

Traduzido por Google,

A válvula de balanceamento manual QuickSetter+™ contém um medidor de vazão e um manômetro visual integrados, dispensando a necessidade de manômetros de pressão diferencial e gráficos de referência. O balanceamento do circuito é rápido, fácil e preciso. Construído em latão DZR com baixo teor de chumbo, o QuickSetter+ é ideal para uso em aplicações de encanamento, como sistemas de recirculação de água quente.

A válvula de retenção integrada protege contra termossifão do circuito. O medidor de temperatura de saída (opcional) verifica a temperatura do fluido no circuito. O medidor visual do medidor de vazão está seco (não exposto ao fluido), eliminando assim a possibilidade de turvação/descamação do medidor ao longo do tempo. O QuickSetter+ também pode ser usado em sistemas de aquecimento.

A válvula de esfera de passagem completa código Caleffi 290030 foi projetada para isolar a série QuckSetter + 132AFC. A válvula de isolamento é instalada entre o corpo da válvula e o conjunto de conexão do arremate. A configuração macho x fêmea e a capacidade de fluxo total da válvula esférica bidirecional proporcionam flexibilidade para usar uma ou duas válvulas de isolamento para a válvula de funcionamento primário. Uma extensão de haste opcional também está disponível para projetos que exigem isolamento de tubos.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para obter o código 132AFC QuickSetter+.

Especificação
  • Balancing valve with flow meter.
    DZR low-lead brass valve body and flow meter.
    Direct reading of flow rate.
    No sight gauge clouding or scaling.
    Rotatable stainless steel flow rate adjuster.
    Inlet flow check valve.|
    Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator.
    Max working pressure: 150 psi
    Temp range: 14° - 230°F
    Max percentage of glycol: 50%
    With optional temperature gauge: Diameter: 2", Dual Gauge scale: 30° -210°F (0 - 100°C), Gauge accuracy: ±6°F
    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reductionof Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874- Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead inPlumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 132AFC QuickSetter+.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única132AFC
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING