Publicar produtos
Válvula desviadora termostática
Válvula desviadora termostática
    Caleffi

    Válvula desviadora termostática

    Válvula desviadora termostática para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Regulação de fábrica: 45°C. Temperatura máx. de entrada: 100°C.
    Especificação
    • Válvula desviadora termostática para instalações solares. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Regulação de fábrica: 45°C. Temperatura máx. de entrada: 100°C.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única262040
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolar panel fields
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 00 00
    • Título OmniclassGeneral Facility Services Products
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING