Publicar produtos
Vacu-Stop™ Vacuum Relief Valve - NA Market

Vacu-Stop™ Vacuum Relief Valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas de alívio de vácuo Vacu-Stop™ permitem automaticamente a entrada de ar no sistema de tubulação para evitar condições de vácuo que poderiam desviar a água do sistema e danificar o equipamento do aquecedor de água/tanque. Os VRVs são adequados para serviços de água e vapor de baixa pressão e são ideais para uso em aquecedores de água e tanques de abastecimento, aquecedores de mesa, chaleiras a vapor encamisadas, aquecedores de unidade, sistemas de vapor de baixa pressão e aquecedores de serpentina de vapor. Em conformidade com ANSI Z21.22 e CSA 4.4 Válvulas de alívio para sistemas de abastecimento de água quente.

FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

Especificação
  • Vacuum relief valve. Threaded connections NPT male, connection sizes 1/2 and 3/4 inch. Dezincification resistance low-lead brass CW724R body (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG-1360. Complies with ANSI Z21.22/CSA 4.4. PPSU cartridge, check. Stainless steel spring. Silicom 240/T Washer. PA6G30 Top. ABS Cover plate. Water and low pressure steam. Maximum working pressure (water) 200 psig (14 bar). Maximum working pressure (steam)15 psig (1 bar). Working temperature range 32 to 250°F (0 to 120 °C). Vacuum relief opening pressure 0.3” Hg (1 kPa) vacuum. Relief capacity 4.5 CFM @ 2” Hg (130 lpm @ 7 kPa) vacuum.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única304A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure relief valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 31 49
  • Título OmniclassRelief Valves

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States