Publicar produtos
Coletores de distribuição hidro-sanitária pré-montados em caixa
Caleffi

Coletores de distribuição hidro-sanitária pré-montados em caixa

4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
Coletores de distribuição hidro-sanitária pré-montados em caixa. Corpo em liga anti-dezincificação . Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C. Entre-eixo derivações: 35 mm. Compostos por: - par de coletores série 354; - par de suportes em aço inoxidável, código 360210; - caixa código PT360232 (320 x 250 x 90), com tampa.
Especificação
  • Coletores de distribuição hidro-sanitária pré-montados em caixa. Corpo em liga anti-dezincificação . Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C. Entre-eixo derivações: 35 mm. Compostos por: - par de coletores série 354; - par de suportes em aço inoxidável, código 360210; - caixa código PT360232 (320 x 250 x 90), com tampa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única360043
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-03
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015410
  • Nome ETIMDistributors
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING