Publicar produtos
PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market
Caleffi

PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market

Traduzido por Google,

O Caleffi PivotMixer™ combina a válvula de mistura termostática de três vias AngleMix™ com uma cruzeta de água fria e conectores de latão giratórios para fácil instalação diretamente em aquecedores de água elétricos típicos e aquecedores de água com bomba de calor. Ele tem conectores de pivô exclusivos de ¾” que se adaptam a bicos de aquecedor espaçados de 3” a 8” no centro. A cruzeta para o fornecimento de água fria contém uma válvula de retenção integral para o fluxo para a válvula de mistura e torneira de recirculação com rosca fêmea NPT de ½”. O PivotMixer mantém a temperatura de saída desejada da água misturada fornecida em um valor definido constante, compensando as flutuações de temperatura e pressão da água quente e fria de entrada. A válvula de mistura também possui uma função de desligamento térmico que opera em caso de falha no fornecimento de água fria na entrada. O design do corpo em estilo angular oferece dinâmica de fluidos aprimorada para melhor desempenho e reduz o trabalho e os materiais de instalação. A válvula de mistura foi certificada pela ASSE 1017 e pela Lei de Encanamento de Baixo Chumbo pela ICC-ES. Ele está em conformidade com os códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá, e o padrão NSF/ANSI/CAN 372, que rege o baixo teor de chumbo.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.caleffi.com para o PivotMixer série código 520.

Especificação
  • PivotMixer™ 52051_AP series - water heater tank and heat pump mixing valve

    Adjustable thermostatic and pressure balanced mixing valve, certified by ICC-ES to ASSE 1017 and CSA B125.3, approved for point of distribution domestic water systems. Connections ¾" NPT male, ¾" sweat or ¾" press with union tailpieces. DZR low‑lead brass valve body, pivot connectors and cold water cross (<0.25% Lead content) certified by ICC-ES file 1360. Meets requirements of NSF/ANSI/CAN 372-2022. Shutter, regulating seats and sliding surfaces in anti-scale plastic, PSU. Seals peroxide-cured EPDM. Stainless steel spring. Maximum working temperature 195 degrees F (90 degreesC). Setting range 95 degrees F to 150 degrees F (35 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum operating differential pressure 75 psi (5 bar). Tolerance ±3 degrees F (±2 degrees C). Flow rating: Cv 2.0 (Kv 1.7). Provided with tamper-proof setting lock. Provided with cold water port check valve in cold water cross outlet. Provided with mixed outlet temperature gauge, 32 to 210 degrees F scale, 2 inch diameter. Provided with recirculation return port, ½" NPT female, low-lead brass plug included.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit ContentInstruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 520 series PivotMixer.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única520-PivotMixer
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves