Publicar produtos
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market

    Traduzido por Google,
    Faixa de temperatura de ajuste: 95° - 150°F Pressão máxima de trabalho (estática): 150 psi Pressão máxima de trabalho (dinâmica): 75 psi Temperatura máxima de entrada: 195°F Fluxo mínimo para desempenho ideal: 0,5 gpm Entrada: ¾" NPT união fêmea Conexões Saídas: ¾" NPT M, conexões de prensa ou união de suor Conformidade com os seguintes códigos: IPC, IRC, UPC e NPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá Conformidade com os seguintes padrões: ASSE 1017 CSA B125.3 NSF /ANSI 372 - Componentes do Sistema de Água Potável - Lei de Redução do Conteúdo de Chumbo em Água Potável - Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 S.3874 - Lei de Redução de Chumbo em Água Potável Lei de Vermont 193 - Lei de Chumbo em Suprimentos de Encanamento Lei Sem Chumbo de Maryland Hb.372 Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • The Caleffi TankMixer™ 520_AX series kit combines a three-way thermostatic mixing valve with a cold water cross and flexible pipe for easy installation directly on a typical gas-fired water heater and other water heaters that now comply with the National Appliance Energy Conservation Act (NAECA). The TankMixer™ maintains the desired output temperature of the mixed water supplied at a constant set value compensating for both temperature and pressure fluctuations of the incoming hot and cold water. The mixing valve hot inlet port closes tight to prevent temperature creep in recirculation applications. Also available as body only, for a wide variety of separately-sourced end connections, the angle style body design offers improved fluid dynamics for better performance and reduces installation labor and materials, eliminating a piping elbow in typical installations. The valve ICC-ES certified to ASSE 1017 and CSA B125.3. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única520-TankMixer
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-05
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING