Publicar produtos
Grupo de controlo da temperatura da água quente sanitária
Caleffi

Grupo de controlo da temperatura da água quente sanitária

Grupo de controlo da temperatura da água quente sanitária no ponto de distribuição. Composto por: - misturadora termostática com função de fecho térmico; - tê para ligação da água fria, com retenções; Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx. entrada: 90°C.
Especificação
  • Grupo de controlo da temperatura da água quente sanitária no ponto de distribuição. Composto por: - misturadora termostática com função de fecho térmico; - tê para ligação da água fria, com retenções; Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx. entrada: 90°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5201
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011374
  • Nome ETIMCentral mixing tap
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING