Publicar produtos
SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market
Caleffi

SinkMixer™-3-way Scald Protection Point-of-Use ThermoStatic Mixing Valve - NA Market

Traduzido por Google,

O Caleffi SinkMixer™ fornece água em um nível seguro e utilizável

temperatura em situações onde o controle da temperatura do

a descarga de água de um dispositivo terminal é de extrema importância,

ou seja, em hospitais, escolas, lares de idosos, etc. O SinkMixer é

usado em aplicações embaixo da pia e embaixo do balcão, onde o usuário

devem ser protegidos do perigo de queimaduras causadas pela água quente.

A válvula foi projetada para evitar que o fluxo de água seja descarregado

saída de água misturada em caso de falha no fornecimento de água quente ou fria.

O design compacto fornecido com suporte de montagem permite fácil

instalação. A saída de água fria para o aparelho elimina a necessidade

para tubulação adicional e T usado com válvulas misturadoras de três portas. Para

luminárias de tubo único (somente água temperada), código 521201AP inclui

um plugue para a porta de saída fria da válvula e acessórios de compressão de cobre

kit para instalações de tubos rígidos. A válvula está completa com válvulas de retenção

nas entradas quentes e frias e atende aos requisitos de certificação para o

Leis de encanamento com baixo teor de chumbo e NSF/ANSI/CAN 61 por ICC-ES, ASSE

1070 listado (a temperatura não pode exceder 120°F).

Especificação
  • Scald Protection point of use thermostatic valve certified to ASSE1070, NSF/ANSI/CAN 372-2011 Drinking Water

    Systems Components-Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water, California Health and Safety Code 116875

    S.3874, and NSF/ANSI/CAN 61-2018, Drinking Water System Components – Health Effects.Threaded 3/8” compression

    connection. Low-lead forged brass body (<.25% Lead content). Polysulfone shutter. Seal in Peroxide-cured EDPM.

    Stainless steel spring. Maximum working temperature 195°F (90°C). Setting range from 95–120°F (35–50°C). Tolerance of

    ±3°F (±2°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum unbalanced dynamic supply pressure 2:1. Tamper-

    proof setting lock and check valves on the inlet. Includes plug/nut for cold water outlet port for use with single-fixture fixtures

    providing tempered water only and copper compression fittings kit for hard pipe installations.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5212AP
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas