Publicar produtos
Misturadora termostática antiqueimadura. Com válvulas de retenção e filtros
Misturadora termostática antiqueimadura. Com válvulas de retenção e filtros
    Caleffi

    Misturadora termostática antiqueimadura. Com válvulas de retenção e filtros

    Misturadora termostática regulável, com válvulas de retenção e filtros. Dispositivo de elevada prestação térmica com segurança antiqueimadura. Corpo em liga antidezincificação. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx. de entrada: 85°C. Certificada segundo as normas NHS D08, BS 7942, EN 1111 e EN 1287.
    Especificação
    • Misturadora termostática regulável, com válvulas de retenção e filtros. Dispositivo de elevada prestação térmica com segurança antiqueimadura. Corpo em liga antidezincificação. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx. de entrada: 85°C. Certificada segundo as normas NHS D08, BS 7942, EN 1111 e EN 1287.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5213
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011374
    • Nome ETIMCentral mixing tap
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING