As válvulas misturadoras termostáticas são utilizadas em aplicações onde o usuário deve ser protegido do perigo de queimaduras causadas pela água quente. A série Caleffi TubMixer 5213 fornece água a uma temperatura segura e utilizável em situações onde o controle da temperatura da água que sai de um terminal é de extrema importância, ou seja, em hospitais, escolas, lares de idosos, etc. evitar o fluxo de água que sai da saída de água misturada em caso de falha no fornecimento de água quente ou fria.
O TubMixer é uma válvula misturadora termostática ajustável de alto fluxo para banheiras romanas e outros acessórios de alto fluxo. Amplas faixas de fluxo de 0,5 GPM para um equipamento até 9 GPM para demandas mais altas. Atende aos requisitos de certificação ASSE 1070, ASME A112.1070, CSAB125.70. CSA B125.3 e NSF/ANSI/CAN 372 conforme certificado pela ICC-ES (a temperatura não pode exceder 120 graus F). A válvula é completa com válvula de retenção nas entradas quente e fria. Ele atende aos códigos IPC, UPC, IRC, NPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e do Canadá.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.calefii.com para o TubMixer da série 5213 do código.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |