Publicar produtos
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    MixCal™ Adjustable Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    A válvula misturadora termostática de três vias Caleffi MixCal™ série 521 é utilizada em sistemas de produção de água quente sanitária ou em sistemas de aquecimento hidrónico e radiante. Ele mantém a temperatura de saída desejada da água misturada fornecida em um valor definido constante, compensando as flutuações de temperatura e pressão da água quente e fria de entrada. A válvula misturadora termostática MixCal é certificada pela ICC-ES para ASSE 1017 e CSA B125.3. Está em conformidade com os códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá e padrão NSF/ANSI/CAN 372, baixo chumbo.

    A válvula de esfera de passagem completa código 290030 da Caleffi foi projetada para isolar a série MixCal 521. A válvula de isolamento é instalada entre o corpo da válvula e o conjunto de conexão do arremate. A configuração macho x fêmea e a capacidade de vazão da válvula de esfera completa bidirecional proporcionam flexibilidade para o uso de uma ou duas válvulas de isolamento (entradas) e a saída de temperatura mista para a válvula de funcionamento primário. Uma extensão de haste opcional também está disponível para os projetos que exigem isolamento de tubos.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Consulte o Revit Content Instruction Guide pdf em www.calefii.com para o código 521 series MixCal.

    Especificação
    • For point of distribution in domestic water systems and radiant hydronic heating systems.

      Low-lead brass valve body and fittings.

      Internal anti-scale materials.

      Peroxide-cured EPDM seals.

      Locking set point knob.

      Max working pressure: 200 psi

      Max recommended differential pressure: 20 psi

      Max inlet temp: 200˚F

      Adjustable range: 85˚ - 150˚F

      Min flow for optimum performance: 1.0 gpm

      Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes

      Compliance with the following standards:

      ASSE 1017

      CSA B125.3

      NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

      Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

      Safety Code 116875

      S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

      Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

      Maryland's Lead Free Law Hb.372

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.
      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 521 series MixCal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única521A
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States