Publicar produtos
Misturadora termostática para instalações centralizadas. Corpo em liga antidezincificação.
Caleffi

Misturadora termostática para instalações centralizadas. Corpo em liga antidezincificação.

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Misturadora termostática regulável para instalações centralizadas. Corpo em liga antidezincificação. Regulador interno anticalcário em tecnopolímero. Pressão máx.: 14 bar. Temperatura máx. de entrada: 90°C.
Especificação
  • A misturadora termostática é utilizada nas instalações de produção de água quente para uso sanitário. A sua função é manter constante, no valor definido, a temperatura da água misturada enviada para o ponto de utilização, ainda que variem as condições de temperatura e de pressão nas entradas de água quente e fria, ou o caudal consumido. Esta série específica de misturadoras foi expressamente concebida para instalações que requerem caudais elevados, como por exemplo, instalações centralizadas ou grupos iguais de pontos de utilização. Além disso, nestas instalações, é necessária uma boa precisão e estabilidade de regulação da temperatura, sobretudo perante variações do caudal consumido no ponto de utilização.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5231
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011374
  • Nome ETIMCentral mixing tap
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING