Publicar produtos
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market
MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    MixCal PLUS™ High Flow Thermostatic Mixing Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    A misturadora termostática MixCal+™ é utilizada em sistemas de produção de água quente sanitária ou em sistemas de aquecimento radiante. A sua função é manter a temperatura da água misturada fornecida ao utilizador num valor definido constante quando existem variações na pressão de alimentação e na temperatura da água quente e fria de entrada ou no caudal. As válvulas misturadoras termostáticas da série MixCal+ 5231 são aprovadas pela ASSE 1017 para ponto de distribuição e são projetadas especificamente para sistemas que exigem altas vazões e controle de temperatura preciso e estável. Válvulas de retenção opcionais da porta de entrada em aço inoxidável estão disponíveis separadamente, somente para instalação em campo. Esta válvula é certificada pela ICC-ES para estar em conformidade com o Código Internacional de Encanamento (IPC), Código Residencial Internacional (IRC), Código Uniforme de Encanamento (UPC), Código Nacional de Encanamento do Canadá (NPC) e padrões ASSE 1017-2009 e CSA B125.3-2012. A válvula está em conformidade com NSF/ANSI/CAN 372, baixo avanço, conforme certificado pela ICC-ES. Está em conformidade com ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, leis de baixo chumbo e listado pela ICC-ES para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e do Canadá.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

    Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para o código 5231 série MixCal+.

    Especificação
    • Adjustable thermostatic mixing valve for radiant hydronic heating systems and domestic water systems.
      DZR low-lead brass valve body. Internal anti-scale materials.
      Max working pressure: 200 psi
      Max inlet temp: 195˚F
      Adjustable range: 95˚- 150˚F
      Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
      Compliance with the following standards:
      ASSE 1017 CSA B125.3 NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 5231 series MixCal+.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5231A
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011374
    • Nome ETIMCentral mixing tap
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States