Publicar produtos
ANTISHOCK - Amortecedor de golpe de aríete
ANTISHOCK - Amortecedor de golpe de aríete
    Caleffi

    ANTISHOCK - Amortecedor de golpe de aríete

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Amortecedor de golpe de aríete. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 90°C. Rosca com vedação em PTFE.
    Especificação
    • Amortecedor de golpe de aríete. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 90°C. Rosca com vedação em PTFE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5250
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010600
    • Nome ETIMWater hammer damper
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 43 17
    • Título OmniclassWater Hammer Arrestors
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING