Publicar produtos
Grupo de segurança para termoacumuladores. Com sede em aço inoxidável.
Grupo de segurança para termoacumuladores. Com sede em aço inoxidável.
Grupo de segurança para termoacumuladores. Com sede em aço inoxidável.
    Caleffi

    Grupo de segurança para termoacumuladores. Com sede em aço inoxidável.

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Grupo de segurança para termoacumuladores, com interceção e válvula de retenção controlável. Para instalações horizontais. Com sede em aço inoxidável. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx.: 120°C. Regulação: 7 bar. Potência máx.: 3/4”: 10 kW, 1”: 18 kW. Certificado segundo a norma EN 1487.
    Especificação
    • Os grupos de segurança são dispositivos utilizados nas instalações hidrosanitárias para a protecção dos termoacumuladores. São constituídos por diferentes componentes que desempenham as seguintes funções: - de segurança, para evitar que a pressão do fluido contido nos termoacumuladores alcance limites perigosos - de anti-poluição, para evitar o retorno da água quente na rede de alimentação da água fria - de intercepção, para isolar a rede de alimentação e para permitir a manutenção e o controlo do circuito do termoacumulador. Os grupos de segurança, cuja instalação tornou-se obrigatória com a normativa em vigor, estão certificados como estando em conformidade com os requisitos necessários pela norma europeia EN 1487.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5261
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010259
    • Nome ETIMBoiler connection group
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniclassSafety Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING