Publicar produtos
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge connection
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge connection
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge connection

    Traduzido por Google,

    Válvula redutora de pressão inclinada com extremidades de compressão.
    Para alta temperatura.
    Cartucho e filtro substituíveis.
    Corpo em liga resistente à dezincificação.
    Cromado.
    Máx. pressão a montante: 16 bar.
    Faixa de pressão de ajuste a jusante: 1–5,5 bar.
    Máx. temperatura de trabalho: 80 °C.
    Com manômetro: 0–10 bar.
    Certificado para EN 1567.


    código-chave:533841h_end
    keycode:533741h_end Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly.
      The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects.
      This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5337H
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING