Publicar produtos
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge

    Traduzido por Google,

    Válvula redutora de pressão inclinada com extremidades de compressão.
    Cartucho e filtro substituíveis.
    Corpo em liga resistente à dezincificação.
    Cromado.
    Máx. pressão a montante: 16 bar.
    Faixa de pressão de ajuste a jusante: 1–6 bar.
    Máx. temperatura de trabalho: 40 °C.
    Com manômetro: 0–10 bar.


    código-chave:533841_end
    keycode:533741_end Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5338
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING