Publicar produtos
Microrredutora de pressão inclinada para aplicações especiais: máquinas de distribuição de água, de bebidas e máquinas de café
Caleffi

Microrredutora de pressão inclinada para aplicações especiais: máquinas de distribuição de água, de bebidas e máquinas de café

Microrredutora de pressão inclinada para aplicações especiais: máquinas de distribuição de água, de bebidas e máquinas de café. Cartucho e filtro extraíveis. Corpo em liga “Low lead” antidezincificação. Pressão máx. a montante: 16 bar. Pressão de regulação a jusante: de 0,8 a 4 bar. Temperatura máx.: 80°C. Caudal máx. aconselhado: 6 l/min. Certificada segundo a norma EN 1567.
Especificação
  • Microrredutora de pressão inclinada para aplicações especiais: máquinas de distribuição de água, de bebidas e máquinas de café. Cartucho e filtro extraíveis. Corpo em liga “Low lead” antidezincificação. Pressão máx. a montante: 16 bar. Pressão de regulação a jusante: de 0,8 a 4 bar. Temperatura máx.: 80°C. Caudal máx. aconselhado: 6 l/min. Certificada segundo a norma EN 1567.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única533H
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING