Publicar produtos
PresCal™ Pressure Reducing Valve  (pre-adjustable) - NA Market
Caleffi

PresCal™ Pressure Reducing Valve (pre-adjustable) - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas redutoras de pressão são dispositivos que, quando instalados em sistemas de água, reduzem e estabilizam a pressão da água que entra pela rede de abastecimento de água. Essa pressão, em geral, é muito alta e variável para que os sistemas domésticos funcionem corretamente. As válvulas redutoras de pressão da série 535H, ideais para aplicações residenciais e comerciais, possuem relógio comparador com leitura direta permitindo fácil pré-ajuste de pressão. Após a instalação, a válvula controlará na configuração de pressão pré-ajustada. A válvula é construída em latão forjado com baixo teor de chumbo DZR e incorpora um design exclusivo de sede de alto fluxo e redução de ruído, é facilmente reparado com um cartucho substituível e possui um filtro de aço inoxidável integrado (malha 35), adequado para sistemas de água que podem conter sedimentos e detritos. A válvula é certificada pela ICC-ES para ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C Comercial Quente), NSF/ANSI/CAN 372, leis de chumbo baixo e listada pela ICC-ES. Atende aos códigos IPC, IRC, UPC e NPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá. Classificação Plenum: compatível com os requisitos da norma UL 2043.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Consulte o Revit Content Instruction Guide pdf em www.calefii.com para o código 535H series PreCal.

Especificação
  • Pre-adjustable pressure reducing valve for residential and commercialplumbing applications.

    DZR low lead "Ecobrass" body.

    Unique noise reducing pressure balanced cartridge.

    Low friction, anti-scale moving parts.

    High flow seat design.

    Dial indicator with direct readout.

    Replaceable cartridge.

    Integral stainless steel filter.

    Adjustment locking screw.

    Optional outlet pressure gauge.

    Max working pressure: 300 psi (20 bar)

    Max working temperature: 180°F (80°C)

    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)

    Factory setting: 45 psi (3 bar)

    Compliance with the following codes: IPC, IRC, UPC and NPC for use inaccordance with the U.S. and Canadian plumbing codes

    Compliance with the following standards:

    ICC-ES certified to ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C
    Commercial Hot), NSF/ANSI/CAN 372, low lead laws and listed by ICC-ES.

    Plenum rated: compliant with the requirements of standard UL 2043, without the outdoor protective cover.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 535H series PreCal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5350-H-NA
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING