Publicar produtos
Redutora de pressão com cartucho monobloco extraível. Com manómetro
Redutora de pressão com cartucho monobloco extraível. Com manómetro
    Caleffi

    Redutora de pressão com cartucho monobloco extraível. Com manómetro

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Redutora de pressão com cartucho monobloco extraível. Corpo em latão. Com indicador de pré-regulação. Filtro em aço inoxidável com copo transparente. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 1÷6 bar. Temperatura máx.: 40°C. Malha do filtro Ø: 0,28 mm. Certificada segundo a norma EN 1567. Com manómetro em aço inoxidável de 0÷10 bar. Com filtro de substituição e chave para desmontagem do filtro e do cartucho.
    Especificação
    • As redutoras de pressão são dispositivos que, instalados na rede privada de distribuição de água, reduzem e estabilizam a pressão de entrada da rede pública, que é geralmente demasiado elevada e variável para uma utilização correta nas instalações domésticas. Esta série de redutoras de pressão tem a particularidade de ser préregulável, isto é, a redutora pode ser regulada no valor de pressão desejado, antes da sua instalação, através de um manípulo próprio com indicador da pressão de regulação. Após a instalação, a pressão da instalação atingirá automaticamente o valor regulado. O cartucho interno, que contém todos os componentes de regulação, é construído em monobloco, de modo a facilitar as operações de inspeção e manutenção. Está disponível também uma versão com filtro inspecionável, de grande capacidade, colocado num copo transparente. Deste modo, garante-se uma elevada proteção da redutora e da rede hídrica contra eventuais impurezas presentes na água de distribuição pública. As redutoras de pressão série 5350 e 5351 são certificadas como conformes à norma EN 1567.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5351
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 27 00
    • Título OmniclassPressure Reducing Stations
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING