Publicar produtos
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
    Caleffi

    PresCal™ HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market

    Traduzido por Google,

    A válvula redutora de pressão PresCal™ série HP 536A é uma PRV tipo pistão verdadeiro de alto desempenho que pode suportar as condições severas de golpe de aríete e redução e controle de pressão muito alta. Os modelos de alta faixa 536x3A, com faixa de ajuste de ponto de ajuste de 90 a 150 psi, podem ser usados ​​para fornecer o primeiro estágio de redução de pressão em uma série de duas válvulas, onde a relação de pressão entre a entrada e a saída seria muito alta para ser controlada por um único PRV. . Os modelos de gama baixa 536x4A, também PRV de pistão, estão em conformidade com ASSE 1003, têm uma faixa de ajuste padrão de 10 a 90 psi e o design todo em metal os torna ideais para locais externos e controle de pressão de irrigação. A válvula é construída em latão fundido com baixo teor de chumbo DZR e operação de pistão real, sem diafragma, que garante controle estável de alta pressão sob flutuações severas de pressão de entrada e golpe de aríete a jusante. A válvula é certificada pela ICC-ES para CSA B356, NSF/ANSI /CAN 61 (180°F/82°C Comercial Quente),NSF/ANSI/CAN 372,leis de baixo chumbo.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

    Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para o código 536A série PresCalHP.

    Especificação
    • PresCal HP High range 5360x3A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self-contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 2" press union, sizes ¾" to 2" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size 0.3 (0.65 mm)
      for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C). Maximum upstream pressure 360 psi (25 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 90 psi to 150 psi (620 to 1035 kPa). Self contained cartridge removable for maintenance
      purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228 1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 200 psi and 0 kPa to 1,400 kPa pressure scale, and brass gauge port
      plug for unused gauge port.

      PresCal HP Low range 5360x4A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 1½" press union, sizes ¾" to 1½" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw and closing cap, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size
      0.3 (0.65 mm) for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C); . Maximum upstream pressure 300 psi (20 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 10 psi to 90 psi (70 to 600 kPa). Self contained cartridge removable
      for maintenance purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228-1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 100 psi and 0 kPa to 700 kPa pressure scale, and
      brass gauge port plug for unused gauge port.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 536A series PresCalHP.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única536A
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas