Publicar produtos
Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser
Caleffi

Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser

Traduzido por Google,

Dispensador de polifosfato sob caldeira Caleffi XP.
Corpo em latão cromado EN 12165 CW617N, Encaixe em latão cromado EN 12165 CW617N.
Ligações para lado caldeira 1/2” M (ISO 228-1), lado de retorno do sistema 1/2” M (ISO 228-1), encaixe (fornecido) 1/2” F - 1/2” F.
Selos hidráulicos em EPDM.
Recipiente de sal PA.
Esfera de latão EN 12165 CW617N.
Alavanca da válvula de esfera feita de PA66G30.
Água potável média para uso doméstico.
Pressão máxima de trabalho 6 bar.
Faixa de temperatura de trabalho 5–30 °C.
Vida útil média da recarga de cristal: 35–40 m3 de água quente sanitária (dados referentes a água com uma dureza média de 12°f, pH 7, temperatura 20°C e utilização média de água quente sanitária).
Completo com um refil de cristal de polifosfato.

código-chave:545950_end

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • The polyphosphate dispenser limits limescale formation in the domestic water system and in the devices connected to it. It is installed on the domestic cold water pipe supplying the instantaneous boiler. It helps to maintain the original heat exchange performance levels of the generator and heat exchanger in the DHW production circuit over time. It also combats corrosion and progressively cleans up systems which are already experiencing some limescale build-up, in addition to susceptible parts.
    The dosage of polyphosphates in the water is proportional to the amount of cold water passing through the device.
    Equipment for domestic use, for the treatment of potable water.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única545950
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)173
  • Largura (mm)114
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCVálvula