Publicar produtos
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Traduzido por Google,

Descrição:

Válvula de fechamento de esfera,
para vasos de expansão,
com torneira de drenagem.
Para sistema de água doméstico.
Máx. pressão de trabalho: 6 bar.
Min. temperatura de trabalho: 85 °C.

código-chave:551052_end

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5580
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)106.5
  • Largura (mm)107
  • Profundidade (mm)46
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.94
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código ETIMEC012340
  • Nome ETIMAccessories pressure expansion vessel