Publicar produtos
Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias 8 a 33 L
Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias 8 a 33 L
    Caleffi

    Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias 8 a 33 L

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Vaso de expansão soldado para instalações sanitárias. Certificado CE. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10÷70 °C. Campo de temperatura membrana: -10÷70 °C. Conforme a norma EN 13831.
    Especificação
    • Os vasos de expansão são dispositivos que têm a função de compensar o aumento de volume da água provocado pela subida da temperatura, quer nas instalações de aquecimento, quer nas de produção de água quente sanitária. Estes dispositivos são também utilizados como autoclaves em instalações de distribuição hidrossanitária.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única568
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010958
    • Nome ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoExpansion vessels
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-33 49 21
    • Título OmniclassDuctwork Expansion Vessels
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures