Publicar produtos
LEGIOMIX® - Misturadora eletrónica com desinfeção térmica programável e verificação de desinfeção
LEGIOMIX® - Misturadora eletrónica com desinfeção térmica programável e verificação de desinfeção
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Misturadora eletrónica com desinfeção térmica programável e verificação de desinfeção

    Misturadora eletrónica com desinfeção térmica programável e verificação de desinfeção. Ligações flangeadas PN 16. Constituída por: - válvula de esfera de 3 vias, - servocomando, - regulador, - sonda de temperatura de ida, - sonda de temperatura de retorno. Com microinterruptores auxiliares para gestão da desinfeção e de outros aparelhos. Predisposição para ligação para controlo remoto com interface cód. 600100 com protocolo proprietário. Alimentação eléctrica: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+6) VA. Pressão máx.: 10 bar. Temperatura máx. de entrada: 100 °C. Campo de temperatura de regulação: 20÷85 °C. Campo de temperatura de desinfeção: 40÷85 °C. Para acoplar a contraflanges EN 1092-1. Grau de proteção: IP 65 (servocomando).
    Especificação
    • A misturadora eletrónica é utilizada nas instalações centralizadas para a produção e distribuição de água quente para uso sanitário. A sua função é garantir e manter a temperatura da água quente sanitária distribuída aos utilizadores, mesmo quando variam as condições da temperatura e da pressão de alimentação da água quente e fria ou o caudal consumido. Esta série especial de misturadoras eletrónicas é dotada de um regulador próprio que gere uma série de programas de desinfeção térmica do circuito contra a Legionella. Permite ainda verificar se as temperaturas e os intervalos da desinfeção térmica são atingidos, e aplicar as devidas ações corretivas. Todos os parâmetros são diariamente atualizados e memorizados, com um registo horário das temperaturas. Consoante o tipo de instalação e os hábitos de consumo, é possível programar os níveis de temperatura e os tempos de intervenção de modo mais adequado. A misturadora está também preparada para a ligação destinada à monitorização e telegestão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6000
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011516
    • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves
    • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING