A válvula misturadora electrónica é utilizada em sistemas centralizados que produzem e distribuem água quente sanitária. Mantém a temperatura da água quente sanitária entregue ao utilizador quando existem variações de temperatura e pressão da água quente e fria na entrada ou no caudal de extracção. A válvula misturadora eletrônica LEGIOMIX® fornece controle preciso de temperatura para demanda de vazão muito baixa e muito alta, queda de pressão mínima com um elemento de controle de válvula de esfera, autolimpeza automática para evitar a formação de incrustações e interface digital fácil de usar com registro de dados, alarme e indicação de status. A válvula misturadora electrónica LEGIOMIX está equipada com um controlador com interface de utilizador LCD que fornece um conjunto de programas para desinfecção térmica do circuito para matar a Legionella. O controlador é configurável via teclado ou computador local ou remoto. Dependendo do tipo de sistema e hábitos do usuário, os níveis de temperatura e os tempos de operação podem ser programados conforme desejado. Além disso, vem de fábrica com conexões de monitoramento e controle remoto. A válvula misturadora eletrônica da série LEGIOMIX 6000 é alimentada por 24 VCA. (A Caleffi fornece um transformador de 115/24 VCA no pacote.) É certificado pela ICC-ES para ASSE 1017 e CSA B125.3. Está em conformidade com os códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá e padrão NSF/ANSI/CAN 372, baixo chumbo. Além disso, atende ao requisito da CSA Z317.1 Requisito Especial para Instalações Hidráulicas em Estabelecimentos de Saúde, certificado pelo ICC-ES.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Consulte o Revit Content Instruction Guide pdf em www.calefii.com para obter o código 6000A flangeado LEGIOMIX.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |