A válvula misturadora electrónica é utilizada em sistemas centralizados que produzem e distribuem água quente sanitária. Mantém a temperatura da água quente sanitária entregue ao utilizador quando existem variações de temperatura e pressão da água quente e fria na entrada ou no caudal de extracção. A válvula misturadora eletrônica LEGIOMIX® fornece controle preciso de temperatura para demanda de vazão muito baixa e muito alta, queda de pressão mínima com um elemento de controle de válvula de esfera, autolimpeza automática para evitar a formação de incrustações e interface digital fácil de usar com registro de dados, alarme e indicação de status. A válvula misturadora electrónica LEGIOMIX está equipada com um controlador com interface de utilizador LCD que fornece um conjunto de programas para desinfecção térmica do circuito para matar a Legionella. O controlador é configurável via teclado ou computador local ou remoto. Dependendo do tipo de sistema e hábitos do usuário, os níveis de temperatura e os tempos de operação podem ser programados conforme desejado. Além disso, vem de fábrica com conexões de monitoramento e controle remoto. A estação LEGIOMIX é pré-encanada com válvula misturadora LEGIOMIX de 3 vias com conexões de união, válvulas de retenção de aço inoxidável de baixo chumbo reparáveis, uma conexão de recirculação e válvulas de isolamento de baixo chumbo para instalação rápida e simples. O controlador LEGIOMIX é pré-montado e pré-conectado ao atuador da válvula, sensor de temperatura da água de retorno e sensor de água temperada em uma configuração de montagem em parede empacotada com estrutura uni-strut de aço que pode ser aparafusada à parede através de qualquer uma das perfurações. O conjunto também inclui tubo de cobre tipo L e um transformador de 24 VCA. A válvula misturadora eletrônica da série LEGIOMIX 6000 está em conformidade com os requisitos da NSF/ANSI/CAN 372-2016 como certificada pela ICC-ES, e é certificada pela ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws e listada pela ICC -ES para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá. A válvula atende ao requisito da CSA Z317.1 Requisito Especial para Instalações Hidráulicas em Estabelecimentos de Saúde, certificada pelo ICC-ES.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |