Publicar produtos
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
    Caleffi

    Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market

    Traduzido por Google,

    Uma válvula de retenção garante que a água flua apenas em uma única direção de um encanamento ou sistema hidrônico. As válvulas de retenção de mola em linha de baixo chumbo da série NA51, ideais para aplicações residenciais e comerciais, apresentam conexões de união com uma variedade de opções de conexão final para fácil instalação e manutenção. A válvula é construída com um corpo de aço inoxidável e arremates de latão ou cobre com baixo teor de chumbo. Está em conformidade com as leis de baixo teor de chumbo e listado pela ICC ES. Atende aos códigos IPC, IRC, UPC e NPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá.

    Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

    Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para obter o código da série NA51.

    Especificação
    • NA51 series

      Serviceable inline spring check valves, certified by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372. Meets codes IPC, IRC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female union, NPT male union, sweat union or press union connections, sizes ½" & ¾" PEX crimp union or PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Stainless steel body with low-lead brass or copper tailpieces, certified by and listed by ICC-ES. Check valve in NBR, POM. Maximum working temperature for one-hour 190 degrees F (88 degrees C). Operating temperature range 32 degrees F to 150 degrees F (0 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Operating pressure differential 0.25 psi (sizes ½" to 1¼" ), 0.5 psi (sizes 1½" to 2"). Flow capacity: Cv 17 (½" & ¾"), Cv 30 (1" & 1¼"), Cv 75 (1½" & 2").

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code NA51 series.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNA51
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas