Publicar produtos
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Arquivado

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Especificação
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • Familia de productoSfera
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)870
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)630
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION