Publicar produtos
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Traduzido por Google,
Portas de enrolar isoladas

As portas de enrolar isoladas Thermiser Max® (modelo ESD30) atendem aos requisitos de infiltração de ar da seção C402.4.3 da 2012 IECC® (Código Internacional de Conservação de Energia) com um valor testado independentemente de menos de 1,0 CFM/FT2. O exclusivo sistema de vedação com patente pendente, construção de guias termicamente quebradas e cortinas isoladas (com isolamento de espuma no local) minimizam a infiltração de ar e a transferência térmica através das aberturas. Valores de conteúdo reciclado pós-industrial e pré-consumo e créditos LEED® estão disponíveis para cada porta. Os componentes do Thermiser Max também são facilmente recicláveis. Clique para ver a ficha técnica completa do produto.

As portas de enrolar isoladas Thermiser® (Modelo ESD20) destinam-se ao uso em aberturas externas onde é necessário e/ou desejável manter a separação ambiental em cada lado da porta. A vedação total do perímetro destas portas energeticamente eficientes também reduz a transmissão de som em 37% em comparação com portas de enrolar não isoladas. Hospitais, escolas e universidades são exemplos de aplicações onde o Thermiser (ou Thermiser Max) pode diminuir a transmissão do som. Clique para ver a ficha técnica completa do produto.

Benefícios
• Climatização e segurança
• Armazenamento compacto
• Durável e sustentável
• Pouca ou nenhuma manutenção
• Baixo custo do ciclo de vida
• Flexibilidade de tamanho: Feito sob encomenda

Especificações do produto Thermiser Max e Thermiser

Tamanhos: Construção padrão para 30' W x 30' H. Grandes aberturas para 38' W x 40' H, consulte a fábrica.

Operação: Corrente manual, manivela e motores estão disponíveis com base no tamanho, peso ou frequência de operação.

Uso: A construção padrão é de até 20 ciclos por dia e a construção de alto ciclo está disponível para portas com previsão de ciclos de mais de 20 vezes por dia.

Validação de desempenho sísmico: A Cornell pode fornecer cálculos sísmicos específicos do projeto para todas as portas de enrolamento isoladas Thermiser ou Thermiser Max montadas na face da parede ou entre batentes em aço ou alvenaria. A validação do desempenho sísmico é conforme ASCE 7-05.

Materiais e acabamentos: As lâminas metálicas internas e externas formadas por rolos de intertravamento de pele dupla são preenchidas com isolamento de uretano com espuma de pressão de célula fechada de 7/8" de espessura com um índice de propagação de chama de 0 e um índice de desenvolvimento de fumaça de 10, conforme testado pela ASTM E84. Os materiais de montagem da cortina atendem aos requisitos de isolamento plástico de espuma do IBC® 2012, seção 2603. A lâmina tem um valor R de 8,0 conforme calculado usando o Manual de Fundamentos da ASHRAE Pele externa disponível em: 24, 22, 20 e 18 ga. aço galvanizado com acabamento exclusivo GalvaNex™ ou SpectraShield®; aço inoxidável de 22 ga, acabamento nº 4; alumínio de 18 ga. em moinho, anodizado transparente ou colorido. Pele interior disponível em: aço galvanizado de 24 ga. com acabamento exclusivo GalvaNex ou SpectraShield, 22 ga. Disponível com revestimento externo de 22 ga; aço inoxidável de 22 ga., acabamento nº 4; alumínio de 18 ga. em moinho, acabamento anodizado transparente ou colorido. Material e acabamento padrão: Aço galvanizado com acabamento exclusivo GalvaNex em cinza claro, bege ou w bater. Materiais opcionais: Alumínio, aço inoxidável

O sistema de vedação Thermiser Max inclui um conjunto de guia termicamente quebrado e vedação de lintel (patente pendente).

Acabamentos opcionais:
• Alumínio em laminação, anodizado transparente ou colorido
• Aço inoxidável, acabamento nº 4 série 300
• Galvanização a quente em componentes de aço
• O acabamento de revestimento em pó SpectraShield da Cornell em mais de 200 cores adiciona durabilidade e valor estético
• Revestimento em pó resistente à corrosão Cinza Rico em Zinco
Consulte nossa página de materiais e acabamentos padrão para obter mais informações.

Aplicações especiais:
• Portas Combinadas: Combine duas cortinas diferentes na mesma abertura. Normalmente, uma porta isolada é usada em conjunto com uma grade rolante de design aberto para fornecer ventilação. Quando se deseja resistência a intempéries ou ruídos extremos, podem ser usados conjuntos de cortinas sobrepostas/com isolamento duplo.
• Portas de passagem: Porta de homem oca de metal e estrutura articulada disponível dentro de uma cortina. (Somente termisador)
• Montantes de guia removíveis: Para aberturas amplas que exigem acesso total em uma base limitada. (Somente termisador)
• Soleiras inclinadas ou irregulares: Projetos especiais de barra inferior podem atender a condições de piso irregulares, incluindo inclinações, meio-fio ou trilhos.
• Carga de vento especificada: As portas podem ser configuradas para suportar toda a gama de requisitos específicos de carga de vento, incluindo classificações de impacto de mísseis. Desempenho validado por meio de testes de terceiros.

Opções adicionais:
• Janelas de visão de 1 ou 2 vias
• Gráficos personalizados na porta
• Bloqueio de cilindro ou parafuso deslizante
• Proteção de aprisionamento
• Operação do motor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacornell-016
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosInsulated Coiling Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte
United States