Publicar produtos
Extreme®  1024 High Performance Door

Extreme® 1024 High Performance Door

Traduzido por Google,
As portas de alta velocidade e alto ciclo Extreme® Performance 1024 oferecem uma combinação comprovada de segurança de porta de aço, requisitos mínimos de manutenção e vida útil de ciclo excepcional inigualável por outras portas de desempenho. As portas Extreme Performance 1024 são testadas para funcionar por mais de um milhão de ciclos a uma velocidade de abertura de 24" por segundo - três vezes mais rápido do que as portas seccionadas de enrolamento padrão ou suspensas.

Projetada para maximizar o retorno do investimento, a porta 1024 oferece o menor custo de vida útil e menor custo por ciclo em comparação com outros produtos de ripas de alta velocidade.

E, suas economias de custo por ciclo aumentam drasticamente quando comparadas às portas de bobina padrão que podem ser erroneamente consideradas para aberturas de alto ciclo. Durabilidade, qualidades de separação ambiental e facilidade de reparo após impacto tornam as portas 1024 a escolha superior para aberturas de alto uso.

Para saber mais sobre os benefícios das portas Extreme 1024 Performance, clique aqui para assistir ao vídeo do produto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacornell-017
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosExtreme® Performance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte
United States