Publicar produtos
Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Traduzido por Google,
Grades Rolantes

GRELHAS ROLLING, Modelos ESG10, ESG12 & ESG11: Proporcionam controle de acesso e segurança fora de hora em aberturas internas e externas. Permitir o acesso visual de espaços separados.

Aplicações: Vitrines de shoppings, corredores de escolas, aberturas de vitrines, hospitais, transportes e prédios governamentais.

Grelha de Design Aberto VISIONAIRE®, Modelo ESG10: Cortina aberta, que permite a circulação de ar, é formada por uma série de hastes horizontais maciças, 5/16" de diâmetro, disponíveis em acabamento fresado, alumínio anodizado transparente ou colorido, inox maciço polido série 300 aço, ou aço galvanizado sólido. A separação vertical entre as hastes pode ser de 2" ou 1 1/2". As correntes de elos verticais são formadas ou com ilhós de alumínio ou aço inoxidável em centros de 9", 6" ou 3".

Padrão de tijolo de grade de design aberto, modelo ESG12: design alternativo ao ar livre na configuração de padrão de tijolo que oferece durabilidade superior em aplicações de alto ciclo ou onde quer que uma configuração de padrão de tijolo seja desejada. Hastes horizontais de alumínio sólido de 5/16" de diâmetro em centros de 2". Hastes suportadas por elos de alumínio de alta resistência, mantidas em posição escalonada por espaçadores de tubos. Disponível em alumínio laminado, acabamento anodizado transparente ou colorido da liga 5056 H32. Eixo de alto ciclo e molas disponíveis.

VISTAGARD™ Grelha de painel envidraçado Modelo ESG11: Fornece uma construção de cortina transparente, mas mais sólida, adicionando painéis GE LexanÒ (ou igual) ao design. Os módulos do painel são de 12" × 3", 1/8" de espessura, material de policarbonato transparente e retardante de chamas que fornece proteção adicional contra roubo de pequenos artigos através da cortina e cria uma barreira contra refugo, odores e fumaça. Os painéis são fixados por elos de nylon moldados em bronze.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst8020-01
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosRolling Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States