Publicar produtos
ARCHITECT Porta-Escovas
Cosmic

ARCHITECT Porta-Escovas

Porta-Escovas. Das formas arquitetónicas surge uma infinidade de peças que se destacam pela sua resistência. Coleção completa de acessórios com um design atemporal e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050153
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)134
  • Largura (mm)62
  • Profundidade (mm)87
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToothbrush holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS