Publicar produtos
ARCHITECT Toalheiro 78cm
Cosmic

ARCHITECT Toalheiro 78cm

Toalheiro 78cm. Das formas arquitetónicas surge uma infinidade de peças que se destacam pela sua resistência. Coleção completa de acessórios com um design atemporal e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050166
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings