Publicar produtos
ARCHITECT S+ 30 cm grab bar
ARCHITECT S+ 30 cm grab bar
    Cosmic

    ARCHITECT S+ 30 cm grab bar

    Traduzido por Google,
    Puxador para instalar na zona da banheira ou duche e aumentar a segurança na casa de banho. Com esta peça de 30 cm, em forma de barra fixa, você melhorará a autonomia dos usuários do banheiro, principalmente idosos e crianças. Você tem o mesmo modelo em 45 cm. Trata-se de um puxador muito robusto que, uma vez instalado, ficará totalmente fixado na parede, pois inclui um sistema de fixação ultrarresistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir a sua fixação total. Além disso, seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente responsável e muito resistente. Este puxador pertence à coleção Architect S+, criada pela Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Cabos em aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx24
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosGrab bar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties