Publicar produtos
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
    Cosmic

    ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish

    Traduzido por Google,
    Saboneteira suspensa dupla. Um acessório prático para pendurar na tela do banheiro e ter tudo o que você precisa na hora do banho na ponta dos dedos. Também tem um plus: uma das saboneteiras incorpora um prático limpador de tela, escondido na base e pronto para uso. É facilmente removido para facilitar a limpeza dos restos de água que ficam na tela. Seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente correto e muito resistente. Se você é mais preto, também tem o mesmo acessório em acabamento Soft Black, um preto extra fosco. Esta saboneteira suspensa dupla pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Saboneteira dupla em alumínio, aço inoxidável, latão ou ligas semelhantes com acabamento cromado trivalente e plástico. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx47
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosSoap dish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniclassHand Soap Holders