Publicar produtos
PROJECT Porta-Escovas
Cosmic

PROJECT Porta-Escovas

Porta-Escovas. Da conjugação entre formas circulares e quadradas, surge a versatilidade e a funcionalidade de todos os seus elementos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510154
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToothbrush holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS