Publicar produtos
ARCHITECT Grab Bar
Cosmic

ARCHITECT Grab Bar

Traduzido por Google,
Barra de apoio/saboneteira direita (12,8x24x50 cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900126
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)128
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings