Publicar produtos
ARCHITECT Papeleira 3L
Cosmic

ARCHITECT Papeleira 3L

3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
Papeleira 3L. Das formas arquitetónicas surge uma infinidade de peças que se destacam pela sua resistência. Coleção completa de acessórios com um design atemporal e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900702
  • Familia de productoBASKET
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins
  • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniclassInterior Waste Bins
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings