Publicar produtos
COMPACT Double washbasin with trap
Cosmic

COMPACT Double washbasin with trap

Traduzido por Google,
Lavatório duplo com sifão (120x50x15cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única739122201
  • Familia de productoCOMPACT
  • Grupo de produtosWASHBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)27.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures