Publicar produtos
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Traduzido por Google,
Lavatório de canto sem sifão 30x30x15
Especificação
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Especificações técnicas
  • Ref.ª única747xx0402
  • Familia de productoFANCY
  • Grupo de produtosWASHBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)5.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin spouts
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings