Uma prateleira como móvel auxiliar é uma boa ideia para manter a ordem em seu banheiro. A Cosmic oferece-lhe este banco de arrumação de 80 cm de largura com duas prateleiras generosas, aumentando o espaço para organizar as suas toalhas ou produtos de higiene diária. A prateleira é composta por uma estrutura em acabamento cromado e as prateleiras em carvalho claro, embora tenha muitas outras combinações para escolher. O mobiliário se completa com uma proposta estética e ao mesmo tempo funcional: uma bandeja quadrada deslizante que você pode colocar na lateral que mais lhe convier. Você pode colocar os móveis em frente a uma das paredes do banheiro ou ao pé da banheira, se estiver livre. Este módulo auxiliar faz parte da coleção Cosmic The Grid, uma coleção de banheiro muito grande que também inclui móveis e acessórios. A proposta é desenhada por Ricard Ferrer para um banheiro concebido a partir de uma perspectiva arquitetônica. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de banheiro de design, que é referência no setor pela inovação tanto na aplicação de novos materiais, importados de outros setores, quanto na introdução de novas formas e modelos. Os móveis auxiliares são em aço inox com acabamento cromado e prateleiras em carvalho claro. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
Especificação
Structure finishes:
01- Chrome
36- Matte black
65- Matte white
Shelf/furniture finishes:
194- Clear OAK
195- Dark OAK
034- Glossy black lacquered
064- Glossy white lacquered
108- Lacquered matte black
102- Lacquered matte white