Publicar produtos
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver
UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    UC-AUDIO-HUB - Crestron Flex Hub Wireless Transceiver

    Traduzido por Google,

    O Crestron Flex UC-AUDIO-HUB é um transceptor sem fio e mixer automático que se conecta a até quatro dispositivos Crestron Flex UC-AUDIO-POD emparelhados por meio da tecnologia Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT™). O hub recebe o áudio dos microfones dos pods, mixa automaticamente o áudio e o transfere para um UC Engine por meio de uma conexão USB-C®. O hub também distribui áudio para todos os pods emparelhados após receber o áudio do UC Engine.

    Conectividade sem fio
    O hub se conecta e distribui áudio sem fio para até quatro pods emparelhados, permitindo que os pods sejam colocados em qualquer lugar da sala. Isso permite que o hub e os pods sejam implantados em grandes salas de conferência e espaços de reuniões multifuncionais. A consistência do nível de áudio é obtida à medida que os níveis de volume são sincronizados em todos os pods.

    Segurança Robusta
    O hub fornece transmissão de áudio segura de e para os pods, aproveitando a tecnologia DECT. DECT utiliza vários níveis de segurança e não interfere com outras tecnologias sem fio, como Wi-Fi® e Bluetooth®.

    Fácil gerenciamento de dispositivos
    A configuração e o status da conexão do hub podem ser monitorados por meio de uma interface de usuário web simples, sem configuração prévia. Atualizações, monitoramento e gerenciamento de firmware podem ser controlados usando o serviço XiO Cloud®.

    Especificação
    • Key Features

      • A wireless transceiver and auto mixer for Crestron Flex Pods
      • Pairs with up to four pods via DECT™ technology
      • DECT technology ensures minimal interference and robust security
      • Connects to a UC Engine through a USB-C® cable, transferring auto-mixed audio to the UC application


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaUC-AUDIO-HUB
      • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
      • Grupo de produtosUnified Communications
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-11-14
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.35
      • Largura (polegadas)5.04
      • Profundidade (polegadas)5.04
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)0.56
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
      • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
      • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniclassTelecommunications Equipment