Publicar produtos
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Traduzido por Google,
Preenchimentos de vidro de 1" (25 mm)
  • Série 451 - 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm) Não Térmico
  • Série IT451 - Térmica de 2" x 4-1/2" (50,8 x 114,3 mm)
  • Estriado de parafuso ou conjunto de bloco de cisalhamento
  • Opção de instalação de empilhamento

A série IT451 oferece desempenho térmico aprimorado usando a tecnologia Poly-Aluminizer™ e Lancer™ Thermal Break. As séries 451 e IT451 podem ser envidraçadas para interior ou exterior. Uma junta de EPDM de carga superior é usada para posicionar e vedar o vidro no bolso de alumínio. Os sistemas envidraçados centrais são compatíveis com todas as portas de entrada de alumínio dos EUA.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrl-usalum-451-it451
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta