A série Monterey Bi-Fold Glass Wall permite que você traga o exterior para dentro, proporcionando resistência a condições climáticas indesejáveis. Inúmeras opções estão disponíveis para criar grandes espaços de convivência que fazem a transição perfeita do exterior para o interior, a porta de vidro dobrável pode ser configurada de muitas maneiras diferentes. Nossos componentes de engenharia de precisão fornecem um sistema que desliza suavemente com o mínimo de esforço. A Série Monterey oferece segurança com travas multiponto que se encaixam com um simples giro da maçaneta.
Sistema de parede de vidro dobrável para uso com vidro isolante de 1/4", 3/8" ou 1/2" (6, 10 ou 12 mm) e vidro isolante de 1" (25 mm)
#acordeonglassdoor, #glassdoor, #aluminumdoor, #foldingdoor, #foldingglassdoor
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |