As portas e esquadrias balanceadas monumentais de bronze e aço inoxidável da Série Premium CRL-Blumcraft® são construídas usando a tecnologia 'V-Groove' para produzir cantos 'nítidos' e juntas apertadas. A liga de calibre 14 é usada para garantir a integridade estrutural e o desempenho duradouro. A largura do stile é de 2" (51 mm) com uma altura mínima do trilho superior de 3-1/2" (89 mm) e uma altura mínima do trilho inferior de 6" (152 mm). Todas as portas são feitas sob medida para seu projeto específico. podemos fornecer infinitas combinações de tamanhos para atender ao seu design.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |